norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo cursori in pressofusione di alluminio.
Testine in poliestere, estrattore di poliammide modificato.
Labbro di tenuta in lunghezza di gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione:Corpo cursori nichelato.Nota:Carrelli di guida a rulli con cuscinetti a rulli con lubrificazione permanente e tecnologia brevettata di estrazione con la quale il sistema viene lubrificato durante il movimento.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida a rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Su richiesta:Carrelli guida su rulli con 4 o 5 rulli.Nota bene:I carrelli di guida della grandezza 18 (supporto fisso e supporto libero) non sono dotati di nottolino di lubrificazione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21322 Carrello di guida a rulli alluminio 212 kB

Disegni (sintesi completa)

Carrello di guida a rulli alluminio

Supporto fisso

Maggiori informazioni

Disegni

Supporto fisso

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1BB1B2D

EHH1LL1C dinamico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare

Supporto libero

Maggiori informazioni

Disegni

Supporto libero

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dinamico
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83