|
|
21597-25Colonne inclinate in acciaio con collare conico |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Colonne inclinate in acciaio da cementazione 1.7139.Versione:cementato.Nota:Le colonne inclinate in acciaio con collare conico sono la soluzione ideale per le operazioni di guida precisa nella costruzione di utensili e stampi. Queste colonne vengono utilizzate per posizionare in modo affidabile e preciso utensili, stampi o componenti.
Le colonne inclinate con collare conico consentono un allineamento preciso e costante di utensili e stampi. Il collare conico funge da elemento di guida di precisione che assicura un posizionamento sicuro e riduce al minimo gli spostamenti indesiderati durante il processo di lavorazione.
Le colonne inclinate con collare conico sono utilizzate in diverse applicazioni nella costruzione di utensili e stampi. Vengono utilizzate per mantenere allineati in modo preciso utensili, stampi o componenti, per la lavorazione, lo stampaggio a iniezione o altri processi produttivi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21597-25-10100 | 10 | 12 | 100 | 13 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-25-10120 | 10 | 12 | 120 | 13 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-25-10040 | 10 | 12 | 40 | 13 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-25-10050 | 10 | 12 | 50 | 13 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-25-10060 | 10 | 12 | 60 | 13 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-25-10070 | 10 | 12 | 70 | 13 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-25-10080 | 10 | 12 | 80 | 13 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-25-10090 | 10 | 12 | 90 | 13 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-25-12060 | 12 | 15 | 60 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-12070 | 12 | 15 | 70 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-12080 | 12 | 15 | 80 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-12090 | 12 | 15 | 90 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-12100 | 12 | 15 | 100 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-12110 | 12 | 15 | 110 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-12120 | 12 | 15 | 120 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-12140 | 12 | 15 | 140 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-12160 | 12 | 15 | 160 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-14060 | 14 | 17 | 60 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-14070 | 14 | 17 | 70 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-14080 | 14 | 17 | 80 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-14090 | 14 | 17 | 90 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-14100 | 14 | 17 | 100 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-14110 | 14 | 17 | 110 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-14120 | 14 | 17 | 120 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-14140 | 14 | 17 | 140 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-14160 | 14 | 17 | 160 | 17 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16060 | 16 | 19 | 60 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16070 | 16 | 19 | 70 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16080 | 16 | 19 | 80 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16090 | 16 | 19 | 90 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16100 | 16 | 19 | 100 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16110 | 16 | 19 | 110 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16120 | 16 | 19 | 120 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16140 | 16 | 19 | 140 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16160 | 16 | 19 | 160 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16180 | 16 | 19 | 180 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-16200 | 16 | 19 | 200 | 22 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18060 | 18 | 21 | 60 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18070 | 18 | 21 | 70 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18080 | 18 | 21 | 80 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18090 | 18 | 21 | 90 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18100 | 18 | 21 | 100 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18110 | 18 | 21 | 110 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18120 | 18 | 21 | 120 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18140 | 18 | 21 | 140 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18160 | 18 | 21 | 160 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18180 | 18 | 21 | 180 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18200 | 18 | 21 | 200 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18220 | 18 | 21 | 220 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-18240 | 18 | 21 | 240 | 22 | 3 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20080 | 20 | 23 | 80 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20090 | 20 | 23 | 90 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20100 | 20 | 23 | 100 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20110 | 20 | 23 | 110 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20120 | 20 | 23 | 120 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20140 | 20 | 23 | 140 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20160 | 20 | 23 | 160 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20180 | 20 | 23 | 180 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20200 | 20 | 23 | 200 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20220 | 20 | 23 | 220 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-20240 | 20 | 23 | 240 | 22 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-22060 | 22 | 25 | 60 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-22080 | 22 | 25 | 80 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-22100 | 22 | 25 | 100 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-22120 | 22 | 25 | 120 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-22140 | 22 | 25 | 140 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-22160 | 22 | 25 | 160 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-22180 | 22 | 25 | 180 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-22200 | 22 | 25 | 200 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-22220 | 22 | 25 | 220 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-22240 | 22 | 25 | 240 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-24080 | 24 | 27 | 80 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-24100 | 24 | 27 | 100 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-24120 | 24 | 27 | 120 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-24140 | 24 | 27 | 140 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-24160 | 24 | 27 | 160 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-24180 | 24 | 27 | 180 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-24200 | 24 | 27 | 200 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-24220 | 24 | 27 | 220 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-24240 | 24 | 27 | 240 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-24280 | 24 | 27 | 280 | 27 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30100 | 30 | 35 | 100 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30120 | 30 | 35 | 120 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30140 | 30 | 35 | 140 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30160 | 30 | 35 | 160 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30180 | 30 | 35 | 180 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30200 | 30 | 35 | 200 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30220 | 30 | 35 | 220 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30240 | 30 | 35 | 240 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30280 | 30 | 35 | 280 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30320 | 30 | 35 | 320 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-25-30360 | 30 | 35 | 360 | 36 | 5 | 7 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|