|
|
21597-15Perno di guida a sfere in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Perno di guida a sfere in acciaio da cementazione 1.7139.Versione:cementato.Nota:I perni di guida con cuscinetti a sfera in acciaio sono la scelta perfetta per operazioni di guida precise nella costruzione di utensili e stampi e nei processi produttivi più impegnativi. Questi perni di guida a sfera di alta qualità sono stati appositamente sviluppati per garantire la massima precisione, stabilità e durata.
Con un collare integrato, i perni di guida a sfera costituiscono una base ottimale per il montaggio delle unità di guida a sfera. Il collare consente un allineamento preciso e sicuro dell'unità, con conseguente movimento fluido e guida affidabile di utensili e stampi.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21597-15-12080 | 12 | 16 | 80 | 4 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-15-12100 | 12 | 16 | 100 | 4 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-15-12120 | 12 | 16 | 120 | 4 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-15-12140 | 12 | 16 | 140 | 4 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18080 | 18 | 22 | 80 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18100 | 18 | 22 | 100 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18120 | 18 | 22 | 120 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18140 | 18 | 22 | 140 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18160 | 18 | 22 | 160 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18180 | 18 | 22 | 180 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18200 | 18 | 22 | 200 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18240 | 18 | 22 | 240 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-30160 | 30 | 36 | 160 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-30200 | 30 | 36 | 200 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-30240 | 30 | 36 | 240 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-30280 | 30 | 36 | 280 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-30300 | 30 | 36 | 300 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|