|
|
21597-20Perno di espulsione in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Perno di espulsione in acciaio da cementazione 1.7139.Versione:cementato.Nota:I perni di espulsione in acciaio per la costruzione di utensili e stampi offrono una soluzione affidabile per operazioni di espulsione e sformatura precise in processi produttivi impegnativi. Questi perni di espulsione garantiscono precisione, robustezza e durata.
I perni di espulsione in acciaio garantiscono un'eccellente stabilità e capacità di carico. Vengono utilizzati per espellere in modo sicuro e preciso parti stampate, pezzi stampati a iniezione o altri pezzi da stampi e utensili.
I perni di espulsione sono dotati di una guida precisa che assicura un movimento fluido. Ciò consente processi di sformatura ed espulsione regolari che aumentano la qualità dei prodotti finali e riducono al minimo l'usura.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21597-20-10060 | 10 | M6 | 60 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-10070 | 10 | M6 | 70 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-10080 | 10 | M6 | 80 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-10100 | 10 | M6 | 100 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-10120 | 10 | M6 | 120 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-10140 | 10 | M6 | 140 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14060 | 14 | M8 | 60 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14070 | 14 | M8 | 70 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14080 | 14 | M8 | 80 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14100 | 14 | M8 | 100 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14120 | 14 | M8 | 120 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14140 | 14 | M8 | 140 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14160 | 14 | M8 | 160 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14180 | 14 | M8 | 180 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14200 | 14 | M8 | 200 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18070 | 18 | M10 | 70 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18080 | 18 | M10 | 80 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18100 | 18 | M10 | 100 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18120 | 18 | M10 | 120 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18140 | 18 | M10 | 140 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18160 | 18 | M10 | 160 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18180 | 18 | M10 | 180 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18200 | 18 | M10 | 200 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18220 | 18 | M10 | 220 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18240 | 18 | M10 | 240 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20080 | 20 | M12 | 80 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20100 | 20 | M12 | 100 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20120 | 20 | M12 | 120 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20140 | 20 | M12 | 140 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20160 | 20 | M12 | 160 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20180 | 20 | M12 | 180 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20200 | 20 | M12 | 200 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20220 | 20 | M12 | 220 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20240 | 20 | M12 | 240 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24070 | 24 | M12 | 70 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24080 | 24 | M12 | 80 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24100 | 24 | M12 | 100 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24120 | 24 | M12 | 120 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24140 | 24 | M12 | 140 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24160 | 24 | M12 | 160 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24180 | 24 | M12 | 180 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24200 | 24 | M12 | 200 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24220 | 24 | M12 | 220 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24240 | 24 | M12 | 240 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24260 | 24 | M12 | 260 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24280 | 24 | M12 | 280 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-30180 | 30 | M16 | 180 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 0,00 € | | 21597-20-30220 | 30 | M16 | 220 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 0,00 € | | 21597-20-30260 | 30 | M16 | 260 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 0,00 € | | 21597-20-30300 | 30 | M16 | 300 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 0,00 € | | 21597-20-30340 | 30 | M16 | 340 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 0,00 € | | 21597-20-40260 | 40 | M20 | 260 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 0,00 € | | 21597-20-40300 | 40 | M20 | 300 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 0,00 € | | 21597-20-40340 | 40 | M20 | 340 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 0,00 € | | 21597-20-40380 | 40 | M20 | 380 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|