norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Squadra ghisa grigia doppia con superfici di serraggio prelavorate
01265

Squadra ghisa grigia doppia con superfici di serraggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 1 mm.
Nota:Le squadre con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o singoli fori. Il piede è predisposto per il montaggio sulla tavola della macchina. Le due superfici di serraggio possono essere lavorate a misura dal cliente. Le squadre sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01265 Squadra ghisa grigia doppia con superfici di serraggio prelavorate 296 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base sulle tavole 1,5 MB

Disegni

Squadra ghisa grigia doppia con superfici di serraggio prelavorate
Squadra ghisa grigia doppia con superfici di serraggio prelavorate

Selezione/filtro articoli

N. ordineLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CADAcc.PrezzoOrdinare
01265-1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 0,00 €
01265-1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 0,00 €
01265-1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 0,00 €
01265-1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 0,00 €
01265-1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 0,00 €
01265-1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 0,00 €
01265-1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 0,00 €
01265-1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 0,00 €
01265-10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 0,00 €
01265-100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 0,00 €
01265-100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83