norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate
01251

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Le squadre di fissaggio con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o singoli fori.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01251 Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate 171 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base sulle tavole 1,5 MB

Disegni

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate

Selezione/filtro articoli

N. ordineLB

HL2B2B3H1L8CADAcc.PrezzoOrdinare
01251-100302230300220300250901003040 0,00 €
01251-100402840400280400320901603040 0,00 €
01251-100503450500340500400902003550 0,00 €
01251-1006343636304356305001002504050 0,00 €
01251-1008052808005258006401153204550 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83