norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:GJL 250 ricotto.Su richiesta:Altre larghezze di cava.Nota disegno:
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01250 Squadra con e senza cave a T ghisa 193 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base sulle tavole 1,5 MB

Disegni (sintesi completa)

Squadra con e senza cave a T ghisa

Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa

Maggiori informazioni

Disegni

Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1LL1BHSS1XCADAcc.PrezzoOrdinare
01250-100125senza cava10040100125201010 0,00 €
01250-125160senza cava125100100160201010 0,00 €
01250-200250senza cava200120125250301515 0,00 €
01250-250300senza cava250200150300402020 0,00 €
01250-320370senza cava320280200370502525 0,00 €
01250-400450senza cava400280265450603030 0,00 €
01250-500550senza cava500360315550703535 0,00 €
01250-630640senza cava630520350640804035 0,00 €
01250-700750senza cava700600400750804040 0,00 €

Squadra di fissaggio con cave a T, ghisa

Maggiori informazioni

Disegni

Squadra di fissaggio con cave a T, ghisa

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1LL1BHH1SS1AXCava a TCADAcc.PrezzoOrdinare
01250-3203701con cava a t320280200370655025802514 0,00 €
01250-4004501con cava a t4002802654507560301003018 0,00 €
01250-5005501con cava a t5003603155507570351003518 0,00 €
01250-6306401con cava a t6305203506408080401603522 su richiesta
01250-7007501con cava a t70060040075013580401604022 su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83