norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Boccole di foratura

Le boccole di foratura consentono la foratura rapida dei pezzi da lavorare senza bisogno di misurare e visualizzare continuamente i punti di foratura già esistenti. Questi pratici ausili consentono l'inserimento della punta per foratura direttamente nel dispositivo di foratura, garantendo così una foratura di precisione ed evitando possibili sbavature.

Rispetto a una foratura senza ausilio – ossia quella praticata manualmente – con la boccola di foratura la procedura di foratura viene notevolmente semplificata, offendo un risultato pulito tramite pre-impostazione di un angolo di penetrazione fisso. Questo è uno dei motivi per i quali le boccole vengono spesso utilizzate nell'ingegneria meccanica, nell'industria automobilistica e in altri settori industriali.

norelem Boccole di foratura

Le boccole di foratura consentono la foratura rapida dei pezzi da lavorare senza bisogno di misurare e marcare continuamente i punti di foratura. I pratici ausili che guidano la punta di foratura direttamente nella maschera di foratura non solo garantiscono un modello di foratura su misura, ma rendono anche impossibili eventuali sbavature.

Rispetto a una foratura senza ausilio di dispositivi – ossia la foratura praticata manualmente – la procedura di foratura viene notevolmente semplificata grazie alla bussola di foratura offrendo un risultato di foratura pulito tramite pre-impostazione di un angolo di perforazione fisso.

Tutte le boccole di foratura sono inoltre in acciaio speciale da costruzione temprato - soddisfano così gli elevati requisiti di qualità e sono anche particolarmente durevoli.

In sintesi, i vantaggi delle boccole di foratura norelem:

-          Possibilità di foratura rapida

-          Schema di foratura su misura

-          Configurazione esatta

-          Sistema di parti standard comuni

-          La punta da trapano non devia

-          Semplificazione del processo di foratura

-          Risultato di foratura accurato

-        Utilizzo di acciaio speciale cementato, quindi alta qualità e durata nel tempo

Campi di utilizzo delle boccole di foratura norelem

Le boccole di foratura sono utilizzate principalmente per la foratura profonda nella costruzione di macchine. Tuttavia, le boccole norelem vengono utilizzate quotidianamente anche nella produzione di utensili, nella costruzione di veicoli e in vari altri rami dell'industria e dell'artigianato. Le boccole di foratura norelem sono progettate per ambienti difficili e per una lunga durata.

Versioni, forme e norme

norelem offre boccole di foratura per le più diverse esigenze - strumenti di precisione realizzati secondo le vostre specifiche. Sia come boccole di foratura cilindriche, con boccola flangiata, come boccola a innesto, di serraggio o viti a testa piana per boccola a innesto: – grazie alle dimensioni adattabili e alla varietà di forme è possibile una configurazione esatta secondo i requisiti desiderati.


A seconda del tipo, le boccole di foratura sono conformi alle norme vigenti (DIN 172, DIN 173, DIN 179 e ISO 4247) e sono disponibili nelle forme A (foratura arrotondata su un'estremità) e B (foratura arrotondata su entrambe le estremità).

DIN 172 – Boccole di foratura flangiate

Il collare di queste boccole di foratura impedisce che la boccola venga spinta completamente nel foro di entrata. Per questo motivo il collare della boccola di foratura secondo DIN 172 sporge leggermente.

  • >Forma A: Il foro è arrotondato ad una estremità
  • Forma B: Il foro è arrotondato ad entrambe le estremità

DIN 173 – Boccole di foratura a innesto

Rispetto alle boccole di foratura cilindriche, le boccole di foratura a innesto hanno il vantaggio di poter essere sostituite rapidamente. In questo modo si possono realizzare diametri diversi in tempi più brevi. Insieme alle bussole di serraggio secondo DIN 173, alle viti a testa cilindrica secondo DIN 912 e alle viti a testa piana secondo DIN 173, la boccola di foratura a innesto garantisce un risultato sicuro e pulito.
  • Forma A: Qui non è presente una scanalatura di inserimento - Questa bussola di foratura viene utilizzata principalmente per eseguire fori con l'aiuto di maschere di foratura in quanto consente un rapido cambio con diversi diametri di foratura.
  • Forma K: Viene utilizzata come boccola a cambio rapido per utensili da taglio destrorsi.
  • Modulo L: Questa è una cosiddetta boccola di ricambio.

DIN 173 – Boccole di serraggio

La bussola di serraggio viene utilizzata per fissare la boccola di foratura a innesto. La bussola di serraggio garantisce il fissaggio della boccola di foratura a innesto e quindi la sicurezza durante l'utilizzo della macchina.
Nota: con la bussola di serraggio 1.0711 forniamo anche la vite a testa cilindrica DIN 912 in acciaio, pertanto l'acquisto separato di tale vite non è necessario per il funzionamento della bussola di serraggio.

DIN 179 – Boccole di foratura cilindriche

Le boccole di foratura secondo DIN 179 sono le cosiddette boccole cilindriche. Sono realizzate in acciaio speciale cementato, temprato e rettificato.

Le boccole di foratura cilindriche vengono spesso utilizzate anche come boccole di posizionamento. La boccola può essere inserita a filo. La boccola di foratura secondo DIN 179 può essere combinata con le cosiddette boccole a innesto secondo DIN 173.
  • >Forma A: Il foro è arrotondato ad una estremità
  • Forma B: Il foro è arrotondato ad entrambe le estremità

DIN 173 Viti a testa piana per boccole di foratura a innesto

Le viti a testa piana in acciaio lucido sono progettate per boccole di foratura a innesto DIN 173 con un diametro fino a 6 mm e da 6 a 30 mm. Vi servono viti a testa piana non trattate in acciaio? Allora queste viti norelem soddisferanno sicuramente i vostri requisiti.
I nostri prodotti sono disponibili nella classe di resistenza 10.9. Sono inoltre disponibili in diverse dimensioni, da M5 a M8 – sarete così attrezzati al meglio per tutte le possibilità di impiego delle viti a testa piana e per il serraggio delle boccole di foratura. Infatti è solo con le dimensioni corrette che le viti a testa piana possono garantire il serraggio delle vostre bussole di foratura senza problemi e senza spigoli di interferenza.</p>

Trova la giusta boccola di foratura

Il motore di ricerca delle boccole di foratura norelem vi permette di trovare il prodotto che state cercando in modo rapido e preciso. A tal fine è sufficiente selezionare passo dopo passo nel menu a tendina i parametri desiderati, come le caratteristiche, la forma e il diametro interno della bussola di perforazione.

È quindi possibile selezionare la boccola di foratura adatta, inserirla direttamente nel carrello e ordinare.

Schede tecniche delle boccole di foratura

Qui di seguito trovate una panoramica di tutte le schede tecniche per le boccole di foratura norelem:
 Scheda tecnica 08900 Boccole di foratura cilindriche di acciaio DIN 179 369 kB
 Scheda tecnica 08910 Boccole di foratura flangiate di acciaio DIN 172 371 kB
 Scheda tecnica 08926 Boccole di serraggio DIN 173 parte 1 117 kB
 Scheda tecnica 08920 Boccole di foratura a innesto DIN 173 312 kB
 Scheda tecnica 08920 Boccole di foratura a innesto DIN 173 parte 1 571 kB
 Scheda tecnica 08927 Viti a testa piana per boccole di foratura a innesto DIN 173 107 kB