norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Viti a testa piana per boccole di foratura a innesto DIN 173
08927

Viti a testa piana per boccole di foratura a innesto DIN 173

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata. Classe di resistenza 10.9.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 08927 Viti a testa piana per boccole di foratura a innesto DIN 173 107 kB

Disegni

Viti a testa piana per boccole di foratura a innesto DIN 173

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di
prodotto
D7Per boccole di
foratura a innesto
(D1)
L8L9L10D8D9NT5CADAcc.PrezzoOrdinare
08927-05X03cortoM5fino a 6,093157,5131,62 0,00 €
08927-06X04cortoM6da > 6,0 a 12,0104189,51622,5 0,00 €
08927-08X55cortoM8da > 12,0 a 30,011,55,52212202,53 0,00 €
08927-05X06lungoM5fino a 6,096187,5131,62 0,00 €
08927-06X08lungoM6da > 6,0 a 12,0108229,51622,5 0,00 €
08927-08X105lungoM8da > 12,0 a 30,011,510,52712202,53 0,00 €

Indicazioni su questo articolo

DIN 173 Viti a testa piana per boccole di foratura a innesto

Le viti a testa piana in acciaio non trattato sono concepite per boccole con foratura a innesto DIN 173 con un diametro fino a 6 mm e da 6 a 30 mm. Vi servono viti a testa piana non trattate in acciaio? Allora queste viti norelem soddisferanno sicuramente i vostri requisiti.

I nostri prodotti sono classificati nella classe di resistenza di qualità 10.9. Sono inoltre disponibili in diverse dimensioni, da M5 a M8 – sarete così attrezzati al meglio per tutte le possibilità di impiego di viti a testa piana e per il serraggio delle boccole di foratura. Infatti è solo con le dimensioni corrette che le viti a testa piana possono garantire il serraggio delle vostre bussole di foratura senza problemi e senza bordi ingombranti.

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83