norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura e vite di regolazione in alluminio.
Bussola e perni in acciaio 5.8.
Versione:Presa e vite di regolazione anodizzati.
Boccola brunita e perno zincato.
Nota:La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di regolazione e una scala graduata. Il valore impostato può essere fissato mediante la vite di serraggio situata lateralmente. Il raggiungimento del valore di coppia desiderato è segnalato grazie a uno scatto udibile della manopola dinamometrica. Il momento di allentamento è superiore alla coppia di serraggio, il pomello di serraggio dinamometrico può dunque essere allentato senza problemi.

La versione con filettatura interna presenta un foro passante nella vite di regolazione che permette di utilizzare il pomello anche con barre filettate.

Precisione della coppia impostata ± 5%.
Su richiesta:Altre lunghezze di filettatura.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07124 Pomelli di serraggio dinamometrici modello ad alta precisione 377 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli di serraggio dinamometrici modello ad alta precisione

Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3H1H2H3Coppia
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07124-105M510262022680,05 - 0,1 0,00 €
07124-106M610262022680,1 - 0,25 0,00 €
07124-208M815302443080,25 - 0,5 0,00 €
07124-210M1015302443080,5 - 1 0,00 €

Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniDD1D2D3H1H2H3LCoppia
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07124-105X301M51026202268300,05 - 0,15 0,00 €
07124-105X401M51026202268400,05 - 0,15 0,00 €
07124-106X301M61026202268300,1 - 0,25 0,00 €
07124-106X401M61026202268400,1 - 0,25 0,00 €
07124-208X402M81530244308400,25 - 0,5 0,00 €
07124-208X502M81530244308500,25 - 0,5 0,00 €
07124-210X402M101530244308400,5 - 1 0,00 €
07124-210X502M101530244308500,5 - 1 0,00 €