norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura e vite di regolazione in alluminio.
Perno in acciaio 5.8.
Versione:Impugnatura e vite di regolazione anodizzati.
Perno zincato.
Nota:La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di regolazione e una scala graduata. Il valore impostato può essere fissato mediante la vite di serraggio situata lateralmente. Il raggiungimento del valore di coppia desiderato è segnalato grazie a uno scatto udibile della manopola dinamometrica. Il momento di allentamento è superiore alla coppia di serraggio, la manopola dinamometrica può dunque essere allentata senza problemi.

Precisione della coppia impostata ± 5%.
Su richiesta:Altre lunghezze di filettatura.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07124_AG Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura esterna 329 kB

Disegni

Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniDD1D2D3H1H2H3LCoppia
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07124-105X301M51026202268300,05 - 0,15 0,00 €
07124-105X401M51026202268400,05 - 0,15 0,00 €
07124-106X301M61026202268300,1 - 0,25 0,00 €
07124-106X401M61026202268400,1 - 0,25 0,00 €
07124-208X402M81530244308400,25 - 0,5 0,00 €
07124-208X502M81530244308500,25 - 0,5 0,00 €
07124-210X402M101530244308400,5 - 1 0,00 €
07124-210X502M101530244308500,5 - 1 0,00 €