norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pomello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox, temprato.
Versione:Pomello e coperchio colore grigio nerastro (RAL 7021).
Parti metalliche in acciaio inox a lucidatura elettrolitica.
Nota:Il raggiungimento della coppia massima di serraggio viene segnalato da un clic sonoro. Il pomello può essere serrato solo con la coppia massima indicata nella tabella.Su richiesta:Alte filettature interne, coppie massime e colori.Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07126 Pomello dinamometrico a tre lobi 126 kB

Disegni

Pomello dinamometrico a tre lobi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HH1TCoppia
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07126-180085M88029,253,531135 0,00 €
07126-180105M108029,253,531135 0,00 €
07126-180125M128029,253,531135 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83