|
|
07123Viti di pressione con nipplo |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite, acciaio, classe di resistenza 10.9. Perni in acciaio per utensili.Versione:Perni temprati. Viti e perni bruniti.Nota:Le viti di pressione con estremità cilindrica bombata trovano applicazione quando viene richiesta una pressione puntiforme o un punto di appoggio. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07123-05X09 | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | 07123-05X13 | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | 07123-05X17 | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | 07123-05X21 | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | 07123-06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | 07123-06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | 07123-06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | 07123-06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | 07123-08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | 07123-08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | 07123-08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | 07123-08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | 07123-08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | 07123-10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | 07123-10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | 07123-10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | 07123-10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | 07123-10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|