norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Frenafiletto in nylon.
Versione:colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Nota disegno:
Forma A: sfera in acciaio
Forma D: sfera in POM

L2 = ca. due passi di filettatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07105 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto 175 kB
 Clssi di resistenza 127 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DLL1Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07105-1046Aacciaio per cuscinetti volventiM462,52,523,5 0,00 €
07105-10410Aacciaio per cuscinetti volventiM4103,52,523,5 0,00 €
07105-10416Aacciaio per cuscinetti volventiM41652,523,5 0,00 €
07105-1058Aacciaio per cuscinetti volventiM583,532,54,5 0,00 €
07105-10512Aacciaio per cuscinetti volventiM512532,54,5 0,00 €
07105-10520Aacciaio per cuscinetti volventiM520632,54,5 0,00 €
07105-10610Aacciaio per cuscinetti volventiM610,83,5439 0,00 €
07105-10616Aacciaio per cuscinetti volventiM616,87439 0,00 €
07105-10620Aacciaio per cuscinetti volventiM620,87439 0,00 €
07105-10625Aacciaio per cuscinetti volventiM625,87439 0,00 €
07105-10650Aacciaio per cuscinetti volventiM650,87439 0,00 €
07105-10660Aacciaio per cuscinetti volventiM660,87439 0,00 €
07105-10810Aacciaio per cuscinetti volventiM811,23,55,5410 0,00 €
07105-10812Aacciaio per cuscinetti volventiM813,255,5410 0,00 €
07105-10820Aacciaio per cuscinetti volventiM821,285,5415 0,00 €
07105-10825Aacciaio per cuscinetti volventiM826,285,5415 0,00 €
07105-10830Aacciaio per cuscinetti volventiM831,285,5415 0,00 €
07105-10850Aacciaio per cuscinetti volventiM851,285,5415 0,00 €
07105-10860Aacciaio per cuscinetti volventiM861,285,5415 0,00 €
07105-10880Aacciaio per cuscinetti volventiM881,285,5415 0,00 €
07105-11012Aacciaio per cuscinetti volventiM1013,757520 0,00 €
07105-11016Aacciaio per cuscinetti volventiM1017,797520 0,00 €
07105-11020Aacciaio per cuscinetti volventiM1021,797520 0,00 €
07105-11025Aacciaio per cuscinetti volventiM1026,797520 0,00 €
07105-11035Aacciaio per cuscinetti volventiM1036,797520 0,00 €
07105-11216Aacciaio per cuscinetti volventiM121888,5630 0,00 €
07105-11220Aacciaio per cuscinetti volventiM1222108,5630 0,00 €
07105-11230Aacciaio per cuscinetti volventiM1232108,5630 0,00 €
07105-11240Aacciaio per cuscinetti volventiM1242108,5630 0,00 €
07105-11620Aacciaio per cuscinetti volventiM1623,31012860 0,00 €
07105-11625Aacciaio per cuscinetti volventiM1628,31412860 0,00 €
07105-11635Aacciaio per cuscinetti volventiM1638,31412860 0,00 €
07105-11650Aacciaio per cuscinetti volventiM1653,31412860 0,00 €
07105-3046DpoliossimetileneM462,52,520,3 0,00 €
07105-30410DpoliossimetileneM4103,52,520,3 0,00 €
07105-30416DpoliossimetileneM41652,520,3 0,00 €
07105-3058DpoliossimetileneM583,532,50,5 0,00 €
07105-30512DpoliossimetileneM512532,50,5 0,00 €
07105-30520DpoliossimetileneM520632,50,5 0,00 €
07105-30610DpoliossimetileneM610,83,5430,9 0,00 €
07105-30616DpoliossimetileneM616,87430,9 0,00 €
07105-30620DpoliossimetileneM620,87430,9 0,00 €
07105-30625DpoliossimetileneM625,87430,9 0,00 €
07105-30810DpoliossimetileneM811,23,55,541,5 0,00 €
07105-30812DpoliossimetileneM813,255,541,5 0,00 €
07105-30820DpoliossimetileneM821,285,541,5 0,00 €
07105-30825DpoliossimetileneM826,285,541,5 0,00 €
07105-30830DpoliossimetileneM831,285,541,5 0,00 €
07105-31012DpoliossimetileneM1013,75752 0,00 €
07105-31016DpoliossimetileneM1017,79752 0,00 €
07105-31020DpoliossimetileneM1021,79752 0,00 €
07105-31025DpoliossimetileneM1026,79752 0,00 €
07105-31035DpoliossimetileneM1036,79752 0,00 €
07105-31216DpoliossimetileneM121888,563 0,00 €
07105-31220DpoliossimetileneM1222108,563 0,00 €
07105-31230DpoliossimetileneM1232108,563 0,00 €
07105-31240DpoliossimetileneM1242108,563 0,00 €