norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perni e anello in acciaio inox 1.4542.
Pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione:Perni e sfere temprati e passivati.Nota:Elemento di sollevamento rapido e semplice da usare, con anello mobile e fascetta di arresto per evitare l'allentamento involontario. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici.
Il perno, realizzato in acciaio inox temprato ad alta resistenza, sopporta carichi molto elevati ed è altamente resistente all'usura. Temperatura di utilizzo max. +250 °C.

Certificato CE.

Indicazioni X max. e F1 con fattore di sicurezza 5.
Accessori:Bussole portamaschi 07784.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07782 Anello di sollevamento autobloccante, in acciaio inox 238 kB

Disegni

Anello di sollevamento autobloccante, in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1D2L1L2X
max.
F1
kN
Foro
di alloggiamento