norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.

Versione:fucinato a stampo.Nota:Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Su richiesta:Certificato di conformità.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07690 Golfari femminaDIN 582 271 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Golfari femminaDIN 582

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Chiave
in acciaio
D1D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
07690-08acciaiogrezzo1.1141M82036208,5368101,40,95 0,00 €
07690-10acciaiogrezzo1.1141M10254525104510122,31,7 0,00 €
07690-12acciaiogrezzo1.1141M12305430115312143,42,4 0,00 €
07690-16acciaiogrezzo1.1141M163563351362141675 0,00 €
07690-20acciaiogrezzo1.1141M2040724016711619128,3 0,00 €
07690-24acciaiogrezzo1.1141M24509050209020241812,7 0,00 €
07690-008acciaiozincatura galvanica1.1141M82036208,5368101,40,95 0,00 €
07690-010acciaiozincatura galvanica1.1141M10254525104510122,31,7 0,00 €
07690-012acciaiozincatura galvanica1.1141M12305430115312143,42,4 0,00 €
07690-016acciaiozincatura galvanica1.1141M163563351362141675 0,00 €
07690-020acciaiozincatura galvanica1.1141M2040724016711619128,3 0,00 €
07690-024acciaiozincatura galvanica1.1141M24509050209020241812,7 0,00 €
07690-108acciaio inox-1.4301M82036208,5368101,40,95 0,00 €
07690-110acciaio inox-1.4301M10254525104510122,31,7 0,00 €
07690-112acciaio inox-1.4301M12305430115312143,42,4 0,00 €
07690-116acciaio inox-1.4301M163563351362141675 0,00 €
07690-120acciaio inox-1.4301M2040724016711619128,3 0,00 €
07690-124acciaio inox-1.4301M24509050209020241812,7 0,00 €
07690-208acciaio inox-1.4401M82036208,5368101,40,95 0,00 €
07690-210acciaio inox-1.4401M10254525104510122,31,7 0,00 €
07690-212acciaio inox-1.4401M12305430115312143,42,4 0,00 €
07690-216acciaio inox-1.4401M163563351362141675 0,00 €
07690-220acciaio inox-1.4401M2040724016711619128,3 0,00 €
07690-224acciaio inox-1.4401M24509050209020241812,7 0,00 €