norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Classe di qualità 8, a sfere.
con rivestimento in plastica, rosso.
Nota:Struttura compatta e leggera, completamente in grado di sostenere un carico su tutti i lati. Fattore di sicurezza 4 contro la rottura in tutte le condizioni di carico. Ruotabile a 360°. Area di rotazione
dell‘elemento max. 180°. Grazie al cuscinetto a sfere, il golfare è orientabile anche sotto carico.

Per il sollevamento o l'ancoraggio di carichi. I golfari orientabili trovano applicazione in molti settori.

Per la validità dei carichi massimi bisogna sempre assicurarsi che l'anello sia allineato con il carico. Il golfare orientabile deve essere posizionato sempre in piano sulla superficie di appoggio e deve essere sempre completamente avvitato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07710 Golfare girevole 360 gradi classe di qualità 8 185 kB

Disegni

Golfare girevole 360 gradi classe di qualità 8

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD

D1HH1LL1SSWPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07710-101830M10381055018461330300 0,00 €
07710-121830M12381055018461330500 0,00 €
07710-162030M163810550204613301120 0,00 €
07710-203034M205013161305716402000 0,00 €
07710-243040M245815368307019483150 0,00 €
07710-303540M307516580356520655300 0,00 €
07710-365450M368520595549022758000 0,00 €