norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello in acciaio inox 1.4462.
Vite in acciaio inox 1.4462.
Versione:Anello fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza.
Controllo 100% elettromagnetico delle incrinature secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.
Nota:A differenza dei golfari maschio DIN 580, l'anello è orientabile, consentendo di regolare la direzione della forza e di evitare allentamenti o avvitamenti eccessivi.

Fattore di sicurezza 4x
- Corpo dell'anello ruotabile a 360° con vite serrata

La capacità di carico nominale è indicata in modo visibile sul golfare. Si applica al caso di sollecitazione meno favorevole (vedi tabella). La forza di collaudo è pari a 2,5 volte la capacità di carico consentita. La capacità di carico specificata non deve essere superata.
Con viti a testa cilindrica con esagono incassato imperdibili tuttavia smontabili. I golfari sono approvati dalla DGUV.

I golfari contengono un chip RFID digitale con un certificato incorporato per la tracciabilità seriale.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 07695-01_Datasheet_31997_Golfari_maschio_in_acciaio_inox_girevoli_ad_alta_resistenza--it 252 kB

Disegni

Golfari maschio in acciaio inox girevoli ad alta resistenza

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineD

D1D2D3D4HH1LSS1SWPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07695-01-1218M12305233445651810118500 0,00 €
07695-01-1624M1635613551655241413101000 0,00 €
07695-01-2030M2040704460757301615122000 0,00 €
07695-01-2436M24498452729010361918142500 0,00 €