norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4305.
Azionamento e dado di fissaggio acciaio inox 1.4404.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio inox 05566-07.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) doppia aletta 3 mm
d) doppia aletta 5 mm
e) spina
f) chiave triangolare 7 mm

1) O-ring
2) guarnizione piatta
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 05566-04_Datasheet_32864_Serratura_girevole_in_acciaio_inox_modello_lungo--it 213 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox modello lungo

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
05566-04-1730quadro 7 mm283020 0,00 €
05566-04-1860quadro 8 mm286050 0,00 €
05566-04-4330doppio incavo 3 mm283020 0,00 €
05566-04-4336doppio incavo 3 mm283626 0,00 €
05566-04-4340doppio incavo 3 mm284030 0,00 €
05566-04-4350doppio incavo 3 mm285040 0,00 €
05566-04-4360doppio incavo 3 mm286050 0,00 €
05566-04-4530doppio incavo 5 mm283020 0,00 €
05566-04-4536doppio incavo 5 mm283626 0,00 €
05566-04-4540doppio incavo 5 mm284030 0,00 €
05566-04-4550doppio incavo 5 mm285040 0,00 €
05566-04-1736quadro 7 mm283626 0,00 €
05566-04-4560doppio incavo 5 mm286050 0,00 €
05566-04-0030leva283020 0,00 €
05566-04-0036leva283626 0,00 €
05566-04-0040leva284030 0,00 €
05566-04-0050leva285040 0,00 €
05566-04-0060leva286050 0,00 €
05566-04-1740quadro 7 mm284030 0,00 €
05566-04-1750quadro 7 mm285040 0,00 €
05566-04-1760quadro 7 mm286050 0,00 €
05566-04-1830quadro 8 mm283020 0,00 €
05566-04-1836quadro 8 mm283626 0,00 €
05566-04-1840quadro 8 mm284030 0,00 €
05566-04-1850quadro 8 mm285040 0,00 €
05566-04-8730Chiave triangolare 7mm283020 0,00 €
05566-04-8736Chiave triangolare 7mm283626 0,00 €
05566-04-8740Chiave triangolare 7mm284030 0,00 €
05566-04-8750Chiave triangolare 7mm285040 0,00 €
05566-04-8760Chiave triangolare 7mm286050 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83