norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole in zinco, alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere in nero
05566

Serratura girevole in zinco, alloggiamento e azionamento cromati...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
O-Ring NBR, guarnizione piatta PUR.
Versione:Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Dado zincati.
Nota:Serratura girevole resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta nelle posizioni di finecorsa. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per le applicazioni ferroviarie della categoria 1, classe B (=requisito massimo). Il dado di fissaggio è realizzato come dado di messa a terra con graffe.

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione in schiuma di poliuretano.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio 05570.
Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Intaglio
d) Chiave a doppio incavo 3 mm
e) Chiave a doppio incavo 5 mm
f) A triangolo 8 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05566 Serratura girevole in zinco, alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere in nero 241 kB

Disegni

Serratura girevole in zinco, alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere in nero

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
AzionamentoHSWS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
05566-17181-zincocromatoquadro 7 mm18278 0,00 €
05566-18181-zincocromatoquadro 8 mm18278 0,00 €
05566-20181-zincocromatointaglio18278 0,00 €
05566-43181-zincocromatodoppio incavo 3 mm18278 0,00 €
05566-45181-zincocromatodoppio incavo 5 mm18278 0,00 €
05566-88181-zincocromatoa triangolo 8 mm18278 0,00 €
05566-17182nerozincoverniciato a polverequadro 7 mm18278 0,00 €
05566-18182nerozincoverniciato a polverequadro 8 mm18278 0,00 €
05566-20182nerozincoverniciato a polvereintaglio18278 0,00 €
05566-43182nerozincoverniciato a polveredoppio incavo 3 mm18278 0,00 €
05566-45182nerozincoverniciato a polveredoppio incavo 5 mm18278 0,00 €
05566-88182nerozincoverniciato a polverea triangolo 8 mm18278 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83