norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Forma A, forma B e forma D zinco pressofuso.
Forma S in acciaio.
Versione:Forma A e forma B zincate.
Forma D cromata.
Forma S nichelata.
Nota:Chiave a tubo per l'azionamento di serrature girevoli.
Fornitura in coppia per la forma S.

Le chiavi sono compatibili con le chiusure 1333 e IL0333.
Nota disegno:
a) Chiave quadra
b) A doppio incavo
c) A triangolo
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 05586_Datasheet_32719_Chiave_a_tubo_per_serratura_girevole--it 148 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiave a tubo per serratura girevole

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Versione 1D

CADAcc.PrezzoOrdinare
05586-16Aquadrato 6 mm11,6 0,00 €
05586-17Aquadrato 7 mm15,5 0,00 €
05586-18Aquadrato 8 mm15,5 0,00 €
05586-88Atriangolare 8 mm15,5 0,00 €
05586-43Adoppio incavo 3mm15,5 0,00 €
05586-45Adoppio incavo 5mm15,5 0,00 €

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Versione 1D

CADAcc.PrezzoOrdinare
05586-865Btriangolare 6,5 mm11,6 0,00 €

Chiave a tubo per serratura girevole, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Chiave a tubo per serratura girevole, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Versione 1Superficie
corpo base
DCADAcc.PrezzoOrdinare
05586-87DChiave triangolare 7mmcromato14 0,00 €

Chiave per serratura girevole, Forma S

Maggiori informazioni

Disegni

Chiave per serratura girevole, Forma S

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Versione 1CADAcc.PrezzoOrdinare
05586-2233Schiusura 2233 0,00 €
05586-1333Schiusura 1333 0,00 €
05586-101Schiusura 101 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83