norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Chiusure a quarto di giro per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. La chiusura si apre e chiude con una rotazione di 90°. Il cosiddetto perno trasversale del bullone di bloccaggio si muove su una curva nella parte inferiore della serratura e quindi mette la molla in precarico. Nel punto finale della curva è presente un piccolo incavo in cui si innesta il perno a croce. La forza di precarico generata dalla molla assicura che la serratura rimanga chiusa e resista alle vibrazioni.

Tutti i componenti del sistema di chiusura (perno di chiusura, disco di fissaggio e parte inferiore della chiusura) sono fissati alla copertura o al telaio in maniera imperdibile.

Il comando avviene tramite intaglio, intaglio a croce o senza utensili, utilizzando una manopola zigrinata o un volantino a lobi.

La chiusura a un quarto di giro è sempre composta da una serratura girevole a 1/4 di giro, un disco di fissaggio e una parte inferiore della serratura.
(Ordinare il disco di fissaggio e la parte inferiore della chiusura separatamente).
Dati tecnici:Massima forza di trazione 1300 N.Montaggio:Dopo avere eseguito un foro di 8 mm attraverso la copertura, si fa passare il perno con la spina trasversale, che viene poi fissata sul retro con la rondella di fissaggio. Nel telaio si eseguono un foro centrale di 13 cm e due fori di fissaggio secondo lo schema di foratura della parte inferiore.Accessori:Rondella di fissaggio 05592-51.
Parte inferiore della chiusura 05592-52.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05592-50 Chiusure a un quarto di giro 331 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a un quarto di giro

Chiusure a un quarto di giro, con testa con taglio a croce

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a un quarto di giro, con testa con taglio a croce

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-50-1110150,75 - 1,5014,9510,15 0,00 €
05592-50-1110901,50 - 2,2514,9510,9 0,00 €
05592-50-1111652,25 - 3,0014,9511,65 0,00 €
05592-50-1112403,00 - 3,7517,212,4 0,00 €
05592-50-1113153,75 - 4,5017,213,15 0,00 €
05592-50-1113904,50 - 5,2517,213,9 0,00 €
05592-50-1114655,25 - 6,0019,4514,65 0,00 €
05592-50-1115406,00 - 6,7519,4515,4 0,00 €
05592-50-1116156,75 - 7,5019,4516,15 0,00 €
05592-50-1116907,50 - 8,2521,716,9 0,00 €
05592-50-1117658,25 - 9,0021,717,65 0,00 €
05592-50-1118409,00 - 9,7521,718,4 0,00 €
05592-50-1119159,75 - 10,5023,9519,15 0,00 €
05592-50-11199010,50 - 11,2523,9519,9 0,00 €
05592-50-11206511,25 - 12,0023,9520,65 0,00 €
05592-50-11214012,00 - 12,7526,221,4 0,00 €
05592-50-11221512,75 - 13,5026,222,15 0,00 €
05592-50-11229013,50 - 14,2526,222,9 0,00 €
05592-50-11236514,25 - 15,0028,4523,65 0,00 €
05592-50-11244015.00 - 15,7528,4524,4 0,00 €
05592-50-11251515,75 - 16,5028,4525,15 0,00 €
05592-50-11259016,50 - 17,2530,725,9 0,00 €
05592-50-11266517,25 - 18,0030,726,65 0,00 €
05592-50-11274018,00 - 18,7530,727,4 0,00 €
05592-50-11281518,75 - 19,5032,9528,15 0,00 €
05592-50-11289019,50 - 20,2532,9528,9 0,00 €
05592-50-11296520,25 - 2132,9529,65 0,00 €

Chiusure a un quarto di giro, con testa a intaglio

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a un quarto di giro, con testa a intaglio

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-50-2110150,75 - 1,5014,9510,15 0,00 €
05592-50-2110901,50 - 2,2514,9510,9 0,00 €
05592-50-2111652,25 - 3,0014,9511,65 0,00 €
05592-50-2112403,00 - 3,7517,212,4 0,00 €
05592-50-2113153,75 - 4,5017,213,15 0,00 €
05592-50-2113904,50 - 5,2517,213,9 0,00 €
05592-50-2114655,25 - 6,0019,4514,65 0,00 €
05592-50-2115406,00 - 6,7519,4515,4 0,00 €
05592-50-2116156,75 - 7,5019,4516,15 0,00 €
05592-50-2116907,50 - 8,2521,716,9 0,00 €
05592-50-2117658,25 - 9,0021,717,65 0,00 €
05592-50-2118409,00 - 9,7521,718,4 0,00 €
05592-50-2119159,75 - 10,5023,9519,15 0,00 €
05592-50-21199010,50 - 11,2523,9519,9 0,00 €
05592-50-21206511,25 - 12,0023,9520,65 0,00 €
05592-50-21214012,00 - 12,7526,221,4 0,00 €
05592-50-21221512,75 - 13,5026,222,15 0,00 €
05592-50-21229013,50 - 14,2526,222,9 0,00 €
05592-50-21236514,25 - 15,0028,4523,65 0,00 €
05592-50-21244015.00 - 15,7528,4524,4 0,00 €
05592-50-21251515,75 - 16,5028,4525,15 0,00 €
05592-50-21259016,50 - 17,2530,725,9 0,00 €
05592-50-21266517,25 - 18,0030,726,65 0,00 €
05592-50-21274018,00 - 18,7530,727,4 0,00 €
05592-50-21281518,75 - 19,5032,9528,15 0,00 €
05592-50-21289019,50 - 20,2532,9528,9 0,00 €
05592-50-21296520,25 - 2132,9529,65 0,00 €

Chiusure a un quarto di giro, con testa zigrinata

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a un quarto di giro, con testa zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-50-3113150,75 - 1,5018,1513,15 0,00 €
05592-50-3113901,50 - 2,2518,1513,9 0,00 €
05592-50-3114652,25 - 3,0018,1514,65 0,00 €
05592-50-3115403,00 - 3,7520,415,4 0,00 €
05592-50-3116153,75 - 4,5020,416,15 0,00 €
05592-50-3116904,50 - 5,2520,416,9 0,00 €
05592-50-3117655,25 - 6,0022,6517,65 0,00 €
05592-50-3118406,00 - 6,7522,6518,4 0,00 €
05592-50-3119156,75 - 7,5022,6519,15 0,00 €
05592-50-3119907,50 - 8,2524,919,9 0,00 €
05592-50-3120658,25 - 9,0024,920,65 0,00 €
05592-50-3121409,00 - 9,7524,921,4 0,00 €
05592-50-3122159,75 - 10,5027,1522,15 0,00 €
05592-50-31229010,50 - 11,2527,1522,9 0,00 €
05592-50-31236511,25 - 12,0027,1523,65 0,00 €
05592-50-31244012,00 - 12,7529,424,4 0,00 €
05592-50-31251512,75 - 13,5029,425,15 0,00 €
05592-50-31259013,50 - 14,2529,425,9 0,00 €
05592-50-31266514,25 - 15,0031,6526,65 0,00 €
05592-50-31274015.00 - 15,7531,6527,4 0,00 €
05592-50-31281515,75 - 16,5031,6528,15 0,00 €
05592-50-31289016,50 - 17,2533,928,9 0,00 €
05592-50-31296517,25 - 18,0033,929,65 0,00 €
05592-50-31304018,00 - 18,7533,930,4 0,00 €
05592-50-31311518,75 - 19,5036,1531,15 0,00 €
05592-50-31319019,50 - 20,2536,1531,9 0,00 €
05592-50-31326520,25 - 2136,1532,65 0,00 €

Chiusure a un quarto di giro, con pomello a lobi

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a un quarto di giro, con pomello a lobi

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-50-4113150,75 - 1,5018,1513,15 0,00 €
05592-50-4113901,50 - 2,2518,1513,9 0,00 €
05592-50-4114652,25 - 3,0018,1514,65 0,00 €
05592-50-4115403,00 - 3,7520,415,4 0,00 €
05592-50-4116153,75 - 4,5020,416,15 0,00 €
05592-50-4116904,50 - 5,2520,416,9 0,00 €
05592-50-4117655,25 - 6,0022,6517,65 0,00 €
05592-50-4118406,00 - 6,7522,6518,4 0,00 €
05592-50-4119156,75 - 7,5022,6519,15 0,00 €
05592-50-4119907,50 - 8,2524,919,9 0,00 €
05592-50-4120658,25 - 9,0024,920,65 0,00 €
05592-50-4121409,00 - 9,7524,921,4 0,00 €
05592-50-4122159,75 - 10,5027,1522,15 0,00 €
05592-50-41229010,50 - 11,2527,1522,9 0,00 €
05592-50-41236511,25 - 12,0027,1523,65 0,00 €
05592-50-41244012,00 - 12,7529,424,4 0,00 €
05592-50-41251512,75 - 13,5029,425,15 0,00 €
05592-50-41259013,50 - 14,2529,425,9 0,00 €
05592-50-41266514,25 - 15,0031,6526,65 0,00 €
05592-50-41274015.00 - 15,7531,6527,4 0,00 €
05592-50-41281515,75 - 16,5031,6528,15 0,00 €
05592-50-41289016,50 - 17,2533,928,9 0,00 €
05592-50-41296517,25 - 18,0033,929,65 0,00 €
05592-50-41304018,00 - 18,7533,930,4 0,00 €
05592-50-41311518,75 - 19,5036,1531,15 0,00 €
05592-50-41319019,50 - 20,2536,1531,9 0,00 €
05592-50-41326520,25 - 2136,1532,65 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83