norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Azionamento e alloggiamento zinco pressofuso.
Dado acciaio
Versione:Azionamento e alloggiamento cromato.
Dado zincato.
Nota:Serratura girevole antifiamma.
Spessore porte da 0 a 4 mm.
Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°.

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Modalità di utilizzoLa serratura può essere aperta solo da tecnici specializzati. Come chiave è possibile utilizzare sia la lama da taglio dell' ascia dei vigili de fuoco a norma DIN 14924 sia la chiave per idranti A o B a norma DIN 3223 e la chiave per raccordi BC a norma DIN 14822-1.Accessori:Linguette acciaio 05570 o acciaio inox 05578-12 senza battuta.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05578-10 Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925 215 kB

Disegni

Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925

Selezione/filtro articoli

N. ordineDHH1H2S
max.
SWAzionamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
05578-10-45424526,135,63442Serratura per vigili del fuoco0,00 €