norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole a compressione  con distanza di chiusura variabile
05577-01

Serratura girevole a compressione con distanza di chiusura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio.
Pomello a lobi DIN 6336 in resina termoindurente.
Versione:Serratura girevole zincata, passivata blu.
Pomello a lobi colore nero.
Nota:Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.Montaggio:In un foro di Ø25 mm viene apposta una tacca per il perno di bloccaggio. La chiusura viene innestata attraverso il foro. Per inserire e fissare il dado, la linguetta deve trovarsi nella posizione di finecorsa e al centro dello spazio vuoto.Su richiesta:Modello impermeabile in acciaio inox A2 ai sensi di IP65.Funzioni:Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare, la linguetta viene tirata oltre la filettatura in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. Lo sblocco della chiusura avviene mediante la rotazione a sinistra. In questo modo la linguetta viene aperta in posizione finale con accoppiamento di forma, garantendo un'apertura sicura anche con guarnizioni adesive.

La distanza di chiusura variabile è di 7 mm. Il campo di serraggio di 9-44 mm viene coperto da 7 linguette curvate (misura A).

Il blocco viene consegnato completamente montato.
Accessori:Chiave a tubo 05586Nota disegno:
1) perno di bloccaggio
2) telaio

Azionamento
a) tubo quadro 7 mm
b) doppia aletta 3 mm
c) doppia aletta 5 mm
d) pomello a lobi
e) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05577-01 Serratura girevole a compressione con distanza di chiusura variabile 188 kB

Disegni

Serratura girevole a compressione  con distanza di chiusura variabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoALHS
max.
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
05577-01-1709161quadro 7 mm9-1640,540727  0,00 €
05577-01-1713201quadro 7 mm13 - 2042,540727  0,00 €
05577-01-1717241quadro 7 mm17 - 244440727  0,00 €
05577-01-1723301quadro 7 mm23 - 304540727  0,00 €
05577-01-1729361quadro 7 mm29 - 364340727  0,00 €
05577-01-1733401quadro 7 mm33 - 4040,540727  0,00 €
05577-01-1737441quadro 7 mm37 - 443740727  0,00 €
05577-01-4309161doppio incavo 3 mm9-1640,540727  0,00 €
05577-01-4313201doppio incavo 3 mm13 - 2042,540727  0,00 €
05577-01-4317241doppio incavo 3 mm17 - 244440727  0,00 €
05577-01-4323301doppio incavo 3 mm23 - 304540727  0,00 €
05577-01-4329361doppio incavo 3 mm29 - 364340727  0,00 €
05577-01-4333401doppio incavo 3 mm33 - 4040,540727  0,00 €
05577-01-4337441doppio incavo 3 mm37 - 443740727  0,00 €
05577-01-4509161doppio incavo 5 mm9-1640,540727  0,00 €
05577-01-4513201doppio incavo 5 mm13 - 2042,540727  0,00 €
05577-01-4517241doppio incavo 5 mm17 - 244440727  0,00 €
05577-01-4523301doppio incavo 5 mm23 - 304540727  0,00 €
05577-01-4529361doppio incavo 5 mm29 - 364340727  0,00 €
05577-01-4533401doppio incavo 5 mm33 - 4040,540727  0,00 €
05577-01-4537441doppio incavo 5 mm37 - 443740727  0,00 €
05577-01-5009161Pomello a lobi9-1640,540727 0,00 €
05577-01-5013201Pomello a lobi13 - 2042,540727 0,00 €
05577-01-5017241Pomello a lobi17 - 244440727 0,00 €
05577-01-5023301Pomello a lobi23 - 304540727 0,00 €
05577-01-5029361Pomello a lobi29 - 364340727 0,00 €
05577-01-5033401Pomello a lobi33 - 4040,540727 0,00 €
05577-01-5037441Pomello a lobi37 - 443740727 0,00 €
05577-01-8709161Chiave triangolare 7mm9-1640,540727 0,00 €
05577-01-8713201Chiave triangolare 7mm13 - 2042,540727 0,00 €
05577-01-8717241Chiave triangolare 7mm17 - 244440727 0,00 €
05577-01-8723301Chiave triangolare 7mm23 - 304540727 0,00 €
05577-01-8729361Chiave triangolare 7mm29 - 364340727 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83