|
|
05570Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:A* in mm con lunghezza dell'alloggiamento H = 18, H = 26,1 o H = 35,5 mm.Accessori:Serratura girevole 05566. Serratura girevole con azionamento a leva 05571. Serratura girevole a pressione 05574. Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile 05575. Serratura girevole zinco, per serratura antifiamma DIN 14925 05578-10. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | B | B1 | A con H=18 | A con H=26,1 | A con H=35,5 | L | Adatto per serratura girevole norelem | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05570-145X040 | senza battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 4 | 12,1 | 21,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X060 | senza battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 6 | 14,1 | 23,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X080 | senza battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 8 | 16,1 | 25,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X100 | senza battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 10 | 18,1 | 27,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X120 | senza battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 12 | 20,1 | 29,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X140 | senza battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 14 | 22,1 | 31,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X160 | senza battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 16 | 24,1 | 33,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X180 | senza battuta | dritto | 19,5 | 8,1 | 18 | 26,1 | 35,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X200 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 20 | 28,1 | 37,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X220 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 22 | 30,1 | 39,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X240 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 24 | 32,1 | 41,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X260 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 26 | 34,1 | 43,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X280 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 28 | 36,1 | 45,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X300 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 30 | 38,1 | 47,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X320 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 32 | 40,1 | 49,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X340 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 34 | 42,1 | 51,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X360 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 36 | 44,1 | 53,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X380 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 38 | 46,1 | 55,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X400 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 40 | 48,1 | 57,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X420 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 42 | 50,1 | 59,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X440 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 44 | 52,1 | 61,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X460 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 46 | 54,1 | 63,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X480 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 48 | 56,1 | 65,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-145X500 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 50 | 58,1 | 67,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-135X160 | senza battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 16 | 24,1 | 33,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-135X180 | senza battuta | dritto | 19,5 | 8,1 | 18 | 26,1 | 35,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-135X200 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 20 | 28,1 | 37,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-135X220 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 22 | 30,1 | 39,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | | 05570-135X240 | senza battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 24 | 32,1 | 41,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|