norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Accessori:Chiusura a leva 05552.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05552_A Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio triangolare, forza fino a 6500N, regolabili, forma A 155 kB

Disegni

Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio triangolare, forza fino a 6500N, regolabili, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaCADAcc.PrezzoOrdinare
05552-9143381acciaioA 0,00 €
05552-9143382acciaio inoxA 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83