norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con rondella
04754

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con rondella

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Rondella acciaio 1.0715
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Rondella zincata.

Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota:Per il fissaggio di piastre di adattamento, angolari e piastre aperte su tavole a griglia o piastre con fori di Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm. Può essere utilizzato anche come punto di arresto e per il posizionamento e il fissaggio di piastre di bloccaggio intercambiabili. I cunei di serraggio vengono bloccati nel foro ruotando la vite cilindrica.Vantaggi:
Funzione anche per spessori materiale delle piastre di staffaggio (Metallo: ≥8 mm o ≥4 mm ; legno ≥18 mm).
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Altezza ridotta.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04754 Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con rondella 378 kB

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con rondella

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

D1HH1H2SWB
Intervallo di serraggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
04754-016Acciaio16404817,5760-14 0,00 €
04754-120Acciaio inox20404821760-10 0,00 €
04754-028Acciaio28406828760-23 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83