norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Staffe di serraggio regolabili in continuo
04140

Staffe di serraggio regolabili in continuo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:fucinato e trattato termicamente, verniciato.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Nota:La staffa di serraggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola della macchina. Pensata per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04140 Staffe di serraggio regolabili in continuo 137 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffe di serraggio regolabili in continuo

Staffe di serraggio regolabili in continuo forma A senza vite per cave a T

Maggiori informazioni

Disegni

Staffe di serraggio regolabili in continuo forma A senza vite per cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

DHLL1L2L3L4L5Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04140-010A17751405560301105020,2 0,00 €
04140-020A21851757080401356037,8 0,00 €

Staffe di serraggio regolabili in continuo forma B con vite per cave a T, dado e rondella

Maggiori informazioni

Disegni

Staffe di serraggio regolabili in continuo forma B con vite per cave a T, dado e rondella

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1

EHH1LL1L2L3L4L5Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04140-030B17M1212501251405560301105020,2 0,00 €
04140-040B17M1214501251405560301105020,2 0,00 €
04140-050B17M1616751601405560301105037,8 0,00 €
04140-060B17M1618751601405560301105037,8 0,00 €
04140-080B21M1616651601757080401356037,8 0,00 €
04140-100B21M1618651601757080401356037,8 0,00 €
04140-120B21M2022852001757080401356058,8 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83