|
|
04080Staffe piatte, simile a DIN 6314, acciaio e alluminio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o EN AW-7022.Versione:verniciato, alluminio non trattato.Nota:Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | L | A | B1 | B2 | B3 | E1 | E2 | F kN | per vite | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04080-06 | acciaio da bonifica | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 |  | | 0,00 € | | 04080-08 | acciaio da bonifica | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 |  | | 0,00 € | | 04080-10 | acciaio da bonifica | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 |  | | 0,00 € | | 04080-12 | acciaio da bonifica | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 |  | | 0,00 € | | 04080-14 | acciaio da bonifica | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 |  | | 0,00 € | | 04080-16 | acciaio da bonifica | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 |  | | 0,00 € | | 04080-18 | acciaio da bonifica | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 |  | | 0,00 € | | 04080-20 | acciaio da bonifica | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 |  | | 0,00 € | | 04080-201 | acciaio da bonifica | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 |  | | 0,00 € | | 04080-24 | acciaio da bonifica | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 |  | | 0,00 € | | 04080-241 | acciaio da bonifica | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 |  | | 0,00 € | | 04080-30 | acciaio da bonifica | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 |  | | 0,00 € | | 04080-301 | acciaio da bonifica | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 |  | | 0,00 € | | 04080-206 | alluminio | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 |  | | 0,00 € | | 04080-208 | alluminio | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 |  | | 0,00 € | | 04080-210 | alluminio | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 |  | | 0,00 € | | 04080-212 | alluminio | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 |  | | 0,00 € | | 04080-214 | alluminio | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 |  | | 0,00 € | | 04080-216 | alluminio | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 |  | | 0,00 € | | 04080-218 | alluminio | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 |  | | 0,00 € | | 04080-220 | alluminio | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 |  | | 0,00 € | | 04080-2201 | alluminio | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 |  | | 0,00 € | | 04080-224 | alluminio | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 |  | | 0,00 € | | 04080-2241 | alluminio | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 |  | | 0,00 € | | 04080-230 | alluminio | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 |  | | 0,00 € | | 04080-2301 | alluminio | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|