|
|
04140_BStaffe di serraggio regolabili in continuo forma B con vite per... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:fucinato e trattato termicamente, verniciato. Viteria classe di resistenza 8.8.Nota:La staffa di serraggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola della macchina. Pensata per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | E | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Forza di bloccaggio kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04140-030 | B | 17 | M12 | 12 | 50 | 125 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 20,2 |  | | 0,00 € | | 04140-040 | B | 17 | M12 | 14 | 50 | 125 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 20,2 |  | | 0,00 € | | 04140-050 | B | 17 | M16 | 16 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 |  | | 0,00 € | | 04140-060 | B | 17 | M16 | 18 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 |  | | 0,00 € | | 04140-080 | B | 21 | M16 | 16 | 65 | 160 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 37,8 |  | | 0,00 € | | 04140-100 | B | 21 | M16 | 18 | 65 | 160 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 37,8 |  | | 0,00 € | | 04140-120 | B | 21 | M20 | 22 | 85 | 200 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 58,8 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|