|
|
03089_CSpine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox A1: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente. Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni. Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4. Su richiesta:Versioni speciali. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-3903 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-3004 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-3105 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-3206 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-3308 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 0,00 € | | 03089-3410 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-3412 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-3516 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-390384 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-300484 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-310584 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-320684 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-330884 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-341084 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-341284 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-351684 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-03903 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-03004 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-03105 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-03206 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-03308 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 0,00 € | | 03089-03410 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-03412 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-03516 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-0390384 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-0300484 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-0310584 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-0320684 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-0330884 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-0341084 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-0341284 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-0351684 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-13903 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-13004 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-13105 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-13206 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-13308 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 0,00 € | | 03089-13410 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-13412 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-13516 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-1390384 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-1300484 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1310584 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1320684 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-1330884 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-1341084 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-1341284 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-1351684 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|