|
|
03089_ASpine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.Materiale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox A1: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente. Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni. Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4. Su richiesta:Versioni speciali. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-1903 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-1004 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-1105 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-1206 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-1308 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 0,00 € | | 03089-1410 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-1412 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-1516 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-190384 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-100484 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-110584 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-120684 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-130884 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-141084 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-141284 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-151684 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-01903 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-01004 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-01105 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-01206 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-01308 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 0,00 € | | 03089-01410 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-01412 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-01516 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-0190384 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-0100484 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-0110584 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-0120684 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-0130884 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-0141084 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-0141284 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-0151684 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-11903 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-11004 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-11105 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-11206 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-11308 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 0,00 € | | 03089-11410 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-11412 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-11516 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-1190384 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-1100484 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1110584 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1120684 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-1130884 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-1141084 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-1141284 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-1151684 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-61903 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 03089-61004 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 0,00 € | | 03089-61105 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 0,00 € | | 03089-61206 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 0,00 € | | 03089-61308 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-61410 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 03089-61412 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-61516 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 03089-6190384 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 03089-6100484 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 0,00 € | | 03089-6110584 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 0,00 € | | 03089-6120684 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 0,00 € | | 03089-6130884 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-6141084 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 03089-6141284 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-6151684 | A | acciaio inox | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 03089-71903 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 03089-71004 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 0,00 € | | 03089-71105 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 0,00 € | | 03089-71206 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 0,00 € | | 03089-71308 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-71410 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 03089-71412 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-71516 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 03089-7190384 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 03089-7100484 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 0,00 € | | 03089-7110584 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 0,00 € | | 03089-7120684 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 0,00 € | | 03089-7130884 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-7141084 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 03089-7141284 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-7151684 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|