norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox A1:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_B Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado 203 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Superficie
corpo base
Colore
componenti
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-2903Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 0,00 €
03089-2004Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 70214M8x11838,515613410131612  0,00 €
03089-2105Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  0,00 €
03089-2206Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  0,00 €
03089-2308Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  0,00 €
03089-2410Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 0,00 €
03089-2412Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 0,00 €
03089-2516Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702116M24x240963218281627363,22046 0,00 €
03089-290384Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 0,00 €
03089-200484Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 30204M8x11838,515613410131612 0,00 €
03089-210584Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 0,00 €
03089-220684Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 0,00 €
03089-230884Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 0,00 €
03089-241084Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 0,00 €
03089-241284Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 0,00 €
03089-251684Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 0,00 €
03089-02903Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 0,00 €
03089-02004Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 70214M8x11838,515613410131612  0,00 €
03089-02105Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  0,00 €
03089-02206Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  0,00 €
03089-02308Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  0,00 €
03089-02410Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 0,00 €
03089-02412Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 0,00 €
03089-02516Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702116M24x240963218281627363,22046 0,00 €
03089-0290384Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 0,00 €
03089-0200484Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 30204M8x11838,515613410131612 0,00 €
03089-0210584Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 0,00 €
03089-0220684Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 0,00 €
03089-0230884Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 0,00 €
03089-0241084Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 0,00 €
03089-0241284Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 0,00 €
03089-0251684Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 0,00 €
03089-12903Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 0,00 €
03089-12004Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 70214M8x11838,515613410131612  0,00 €
03089-12105Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  0,00 €
03089-12206Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  0,00 €
03089-12308Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  0,00 €
03089-12410Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 0,00 €
03089-12412Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 0,00 €
03089-12516Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702116M24x240963218281627363,22046 0,00 €
03089-1290384Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 0,00 €
03089-1200484Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 30204M8x11838,515613410131612 0,00 €
03089-1210584Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 0,00 €
03089-1220684Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 0,00 €
03089-1230884Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 0,00 €
03089-1241084Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 0,00 €
03089-1241284Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 0,00 €
03089-1251684Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 0,00 €