norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Frenafiletto blu.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d‘arresto per effetto delle forze trasversali e dove è richiesta un‘elevata precisione di posizionamento. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio.Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Bussola cilindrica idonea 03089.
Controdado 07212-...
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_C Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto 334 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-43105Cacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 0,00 €
03089-43206Cacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 0,00 €
03089-43308Cacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 0,00 €
03089-43410Cacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 0,00 €
03089-403105Cacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 0,00 €
03089-403206Cacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 0,00 €
03089-403308Cacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 0,00 €
03089-403410Cacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 0,00 €