|
|
03089_ASpine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Frenafiletto blu.Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d‘arresto per effetto delle forze trasversali e dove è richiesta un‘elevata precisione di posizionamento. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio.Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Bussola cilindrica idonea 03089. Controdado 07212-... Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Corsa S | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-41105 | A | acciaio | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-41206 | A | acciaio | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-41308 | A | acciaio | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 0,00 € | | 03089-41410 | A | acciaio | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  |  | 0,00 € | | 03089-401105 | A | acciaio inox | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-401206 | A | acciaio inox | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-401308 | A | acciaio inox | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 0,00 € | | 03089-401410 | A | acciaio inox | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  |  | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|