|
|
03400Perni di fissaggio in acciaio con bloccaggio pieghevole |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:I perni di fissaggio con chiusura a scatto servono per il fissaggio rapido e semplice, ma anche per il collegamento di parti e pezzi da lavorare mobili. L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale. Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di "chiuso" e "aperto".Nota disegno: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | B | B1 | D | D1 | Foro di alloggiamento H11 | H | L | L1 | L2 | L5 | Sforzo di taglio doppio max. kN | Forza di estrazione F N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03400-05010 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 10 | 4,1 | 21,4 | 14,1 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | 03400-05015 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 15 | 4,1 | 26,4 | 19,1 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | 03400-05020 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 20 | 4,1 | 31,4 | 24,1 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | 03400-05025 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 25 | 4,1 | 36,4 | 29,1 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | 03400-05030 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 30 | 4,1 | 41,4 | 34,1 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | 03400-05035 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 35 | 4,1 | 46,4 | 39,1 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | 03400-05040 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 40 | 4,1 | 51,4 | 44,1 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | 03400-05050 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 50 | 4,1 | 61,4 | 54,1 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | 03400-05060 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 60 | 4,1 | 71,4 | 64,1 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | 03400-06010 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 27 | 16 | 12 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-06020 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 20 | 6 | 37 | 26 | 12 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-06025 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 25 | 6 | 45 | 31 | 12 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-06030 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 30 | 6 | 47 | 36 | 12 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-06035 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 35 | 6 | 52 | 41 | 12 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-06040 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 40 | 6 | 60 | 46 | 12 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-06050 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 50 | 6 | 70 | 56 | 12 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-06060 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 60 | 6 | 77 | 66 | 12 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-06070 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 70 | 6 | 87 | 76 | 12 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-06080 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 80 | 6 | 97 | 86 | 12 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08020 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 20 | 6 | 37 | 26 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08025 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 25 | 6 | 46 | 31 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08030 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 30 | 6 | 47 | 36 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08035 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 35 | 6 | 52 | 41 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08040 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 40 | 6 | 61 | 46 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08050 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 50 | 6 | 71 | 56 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08060 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 60 | 6 | 77 | 66 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08070 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 70 | 6 | 87 | 76 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08080 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 80 | 6 | 97 | 86 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08090 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 90 | 6 | 107 | 96 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-08100 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 100 | 6 | 117 | 106 | 21 | 190 |  | | 0,00 € | | 03400-10020 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 45,4 | 29 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-10025 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 25 | 9 | 50,4 | 34 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-10030 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 30 | 9 | 55,4 | 39 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-10035 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 35 | 9 | 60,4 | 44 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-10040 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 40 | 9 | 65,4 | 49 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-10050 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 50 | 9 | 75,4 | 59 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-10060 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 60 | 9 | 85,4 | 69 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-10070 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 70 | 9 | 95,4 | 79 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-10080 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 80 | 9 | 105,4 | 89 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-10090 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 90 | 9 | 115,4 | 99 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-10100 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 100 | 9 | 125,4 | 109 | 33 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12030 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 30 | 9 | 55,4 | 39 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12035 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 35 | 9 | 60,4 | 44 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12040 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 40 | 9 | 65,4 | 49 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12050 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 50 | 9 | 75,4 | 59 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12060 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 60 | 9 | 85,4 | 69 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12070 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 70 | 9 | 95,4 | 79 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12080 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 80 | 9 | 105,4 | 89 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12090 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 90 | 9 | 115,4 | 99 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12100 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 100 | 9 | 125,4 | 109 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12110 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 110 | 9 | 135,4 | 119 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | | 03400-12120 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 120 | 9 | 145,4 | 129 | 48 | 300 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|