norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio, nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Dimensioni di montaggio forma A:
Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.
Su richiesta:Dado corrispondente (07212) e utensile di montaggio (03040).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03192-02 Bussole portamaschi per imbastitore a sfere 326 kB
 Nota tecnica per imbastitori a sfere e bussola portamaschi 157 kB

Disegni

Bussole portamaschi per imbastitori a sfere

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

DD1MHD2D3StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
03192-02-6acciaio616M12x1,5151613in uscita 0,00 €
03192-02-10acciaio1020M16x1,5172017in uscita 0,00 €
03192-02-61acciaio inox616M12x1,5151613 0,00 €
03192-02-101acciaio inox1020M16x1,5172017 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83