norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Perni a innesto in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
03195

Perni a innesto in acciaio inox con impugnatura a fungo in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione:Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03195 Perni a innesto in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica 174 kB

Disegni

Perni a innesto in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DD1D2D3LL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
Filtro
03195-2506***2566,51410/15/20/25/30/40/50717,717/22/27/32/37/47/57622
03195-2508***2588,751415/20/25/30/40/50817,723/28/33/38/48/58838
03195-3310***3310121915/20/25/30/40/5092424/29/34/39/49/591060
03195-3312***331214,51920/30/40/50102430/40/50/601286
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83