|
|
03192-30Perni di bloccaggio in acciaio inox con impugnatura a fungo in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie ai perni di bloccaggio e possibile collegare due piastre separate senza contropezzo in modo rapido e semplice.Materiale:Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.Versione:Alloggiamento e pulsante non trattati.Nota:Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 12 mm. Utilizzare una piastra di base di materiale duro come l'acciaio inossidabile.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.Modalità di utilizzoRuotare i perni di bloccaggio nella piastra di fissaggio finché non è visibile la filettatura sull'altro lato. Premere il pulsante e introdurre il perno di bloccaggio nella piastra d'appoggio predisposta. Ruotare il perno di bloccaggio nella direzione opposta, finché le due piastre non sono a contatto e infine bloccare con il controdado.Nota disegno:1) Piastra di fissaggio 2) Piastra d'appoggio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | M | SW | SW1 | T | T1 | Resistenza alle alte temperature | Forza di serraggio N | Sforzo di taglio kN | Forza di estrazione F kN | Forza di bloccaggio N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03192-30-173 | 6,5 | 6,5 | 23 | 6,5 | 40 | 32 | 5,5 | 4 | 12,5 | 6,5 | 10,5 | M12x1 | 10 | 19 | 3-8 | 3 | ≤180 °C | 30 | 0,2 | 0,15 | 3 |  | | 0,00 € | | 03192-30-176 | 6,5 | 6,5 | 23 | 6,5 | 37 | 29 | 5,5 | 4 | 12,5 | 9,5 | 13,5 | M12x1 | 10 | 19 | 3-8 | 6 | ≤180 °C | 30 | 0,2 | 0,15 | 3 |  | | 0,00 € | | 03192-30-193 | 8,5 | 8,5 | 32 | 10 | 51 | 41,5 | 7 | 4 | 16,5 | 6,5 | 11 | M16X1 | 14 | 24 | 3-12 | 3 | ≤180 °C | 60 | 0,4 | 0,3 | 6 |  | | 0,00 € | | 03192-30-196 | 8,5 | 8,5 | 32 | 10 | 48 | 38,5 | 7 | 4 | 16,5 | 9,5 | 14 | M16X1 | 14 | 24 | 3-12 | 6 | ≤180 °C | 60 | 0,4 | 0,3 | 6 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|