norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma D, filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
03108_D3

Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03108_D3 Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma D, filettatura interna su entrambi i lati con foro passante 255 kB

Disegni

Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma D, filettatura interna su entrambi i lati con foro passante

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

DimensioniABCDEFGHJKForo del nucleo filettatoCADAcc.PrezzoOrdinare
03108-06022acciaio per utensili3646462M2,54,5R 11,7Foro passante 0,00 €
03108-08022acciaio per utensili3868682M36R 22Foro passante 0,00 €
03108-10022acciaio per utensili3107107102,5M36R 2,52,5Foro passante 0,00 €
03108-12022acciaio per utensili3128128123M48R 32,5Foro passante 0,00 €
03108-14022acciaio per utensili314101410143,5M48R 3,53,76Foro passante 0,00 €
03108-16022acciaio per utensili316121612164M510R 44,3Foro passante 0,00 €
03108-506022acciaio inox3646462M2,54,5R 11,7Foro passante 0,00 €
03108-508022acciaio inox3868682M36R 22Foro passante 0,00 €
03108-510022acciaio inox3107107102,5M36R 2,52,5Foro passante 0,00 €
03108-512022acciaio inox3128128123M48R 32,5Foro passante 0,00 €
03108-514022acciaio inox314101410143,5M48R 3,53,76Foro passante 0,00 €
03108-516022acciaio inox316121612164M510R 44,3Foro passante 0,00 €