norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03108_D2 Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma D, filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco 253 kB

Disegni

Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma D, filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

DimensioniABCDEFGHJKForo del nucleo filettatoCADAcc.PrezzoOrdinare
03108-20022acciaio per utensili220142014205M510R 55Foro cieco 0,00 €
03108-22022acciaio per utensili222162216225,5M510R 5,55Foro cieco 0,00 €
03108-25022acciaio per utensili225182518256M510R 65,6Foro cieco 0,00 €
03108-520022acciaio inox220142014205M510R 55Foro cieco 0,00 €