norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03108_D1 Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma D, filettatura interna su un lato con foro cieco 254 kB

Disegni

Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma D, filettatura interna su un lato con foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

DimensioniABCDEFGHJKForo del nucleo filettatoCADAcc.PrezzoOrdinare
03108-062acciaio per utensili1646462M2,54,5R 11,7Foro cieco 0,00 €
03108-082acciaio per utensili1868682M36R 22Foro cieco 0,00 €
03108-102acciaio per utensili1107107102,5M36R 2,52,5Foro cieco 0,00 €
03108-122acciaio per utensili1128128123M48R 32,5Foro cieco 0,00 €
03108-142acciaio per utensili114101410143,5M48R 3,53,76Foro cieco 0,00 €
03108-162acciaio per utensili116121612164M510R 44,3Foro cieco 0,00 €
03108-202acciaio per utensili120142014205M510R 55Foro cieco 0,00 €
03108-222acciaio per utensili122162216225,5M510R 5,55Foro cieco 0,00 €
03108-252acciaio per utensili125182518256M510R 65,6Foro cieco 0,00 €
03108-5062acciaio inox1646462M2,54,5R 11,7Foro cieco 0,00 €
03108-5082acciaio inox1868682M36R 22Foro cieco 0,00 €
03108-5102acciaio inox1107107102,5M36R 2,52,5Foro cieco 0,00 €
03108-5122acciaio inox1128128123M48R 32,5Foro cieco 0,00 €
03108-5142acciaio inox114101410143,5M48R 3,53,76Foro cieco 0,00 €
03108-5162acciaio inox116121612164M510R 44,3Foro cieco 0,00 €
03108-5202acciaio inox120142014205M510R 55Foro cieco 0,00 €