|
|
02050Piedini per attrezzature con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1181.Versione:brunito.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | B | B1 | D | D1 | G | H | E | SW | Filtro |
---|
02050-10X | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 50/75/100 | 19,5 | 17 |  | 02050-12X | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 50/75/100/125 | 21,5 | 19 |  |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|