|
|
02050Piedini per attrezzature con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1181.Versione:brunito.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | B | B1 | D | D1 | G | H | E | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02050-10X50 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 50 | 19,5 | 17 |  | | 0,00 € | | 02050-10X75 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 75 | 19,5 | 17 |  | | 0,00 € | | 02050-10X100 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 100 | 19,5 | 17 |  | | 0,00 € | | 02050-12X50 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 50 | 21,5 | 19 |  | | 0,00 € | | 02050-12X75 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 75 | 21,5 | 19 |  | | 0,00 € | | 02050-12X100 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 100 | 21,5 | 19 |  | | 0,00 € | | 02050-12X125 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 125 | 21,5 | 19 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|