norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Nota:I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Nota disegno:
Forma A: superficie piana temprata
Forma B: superficie piana liscia e temprata
Forma C: superficie sferica temprata
Forma D: superficie zigrinata trattata termicamente
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02041 Piedini di posizionamento 191 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini di posizionamento

Piedini di posizionamento, forma A superficie piana temprata

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento, forma A superficie piana temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBDGHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02041-106010A1110M61010 0,00 €
02041-106020A1110M62010 0,00 €
02041-108010A1313M81013 0,00 €
02041-108015A1313M81513 0,00 €
02041-108030A1313M83013 0,00 €
02041-110010A1617M101017 0,00 €
02041-110020A1617M102017 0,00 €
02041-110040A1617M104017 0,00 €
02041-112010A2019M121019 0,00 €
02041-112025A2019M122519 0,00 €
02041-112050A2019M125019 0,00 €
02041-116015A2427M161527 0,00 €
02041-116030A2427M163027 0,00 €
02041-116060A2427M166027 0,00 €
02041-120040A2932M204032 0,00 €
02041-120080A2932M208032 0,00 €

Piedini di posizionamento, forma B superficie piana rettificata e temprata

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento, forma B superficie piana rettificata e temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBDGHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02041-206010B1110M61010 0,00 €
02041-206020B1110M62010 0,00 €
02041-208010B1313M81013 0,00 €
02041-208015B1313M81513 0,00 €
02041-208030B1313M83013 0,00 €
02041-210010B1617M101017 0,00 €
02041-210020B1617M102017 0,00 €
02041-210040B1617M104017 0,00 €
02041-212010B2019M121019 0,00 €
02041-212025B2019M122519 0,00 €
02041-212050B2019M125019 0,00 €
02041-216015B2427M161527 0,00 €
02041-216030B2427M163027 0,00 €
02041-216060B2427M166027 0,00 €
02041-220040B2932M204032 0,00 €
02041-220080B2932M208032 0,00 €

Piedini di posizionamento, forma C superficie sferica temprata

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento, forma C superficie sferica temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaBDGHRSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02041-306010C1110M6101510 0,00 €
02041-306020C1110M6201510 0,00 €
02041-308010C1313M8102013 0,00 €
02041-308015C1313M8152013 0,00 €
02041-308030C1313M8302013 0,00 €
02041-310010C1617M10103017 0,00 €
02041-310020C1617M10203017 0,00 €
02041-310040C1617M10403017 0,00 €
02041-312010C2019M12104019 0,00 €
02041-312025C2019M12253519 0,00 €
02041-312050C2019M12503519 0,00 €
02041-316015C2427M16155027 0,00 €
02041-316030C2427M16305027 0,00 €
02041-316060C2427M16605027 0,00 €
02041-320040C2932M20406032 0,00 €
02041-320080C2932M20806032 0,00 €

Piedini di posizionamento, forma D superficie zigrinata trattata termicamente

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento, forma D superficie zigrinata trattata termicamente

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBDGHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02041-406010D1110M61010 0,00 €
02041-406020D1110M62010 0,00 €
02041-408015D1313M81513 0,00 €
02041-408030D1313M83013 0,00 €
02041-410020D1617M102017 0,00 €
02041-410040D1617M104017 0,00 €
02041-412025D2019M122519 0,00 €
02041-412050D2019M125019 0,00 €
02041-416030D2427M163027 0,00 €
02041-416060D2427M166027 0,00 €
02041-420040D2932M204032 0,00 €
02041-420080D2932M208032 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83