norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piedini di posizionamento, forma B superficie piana rettificata e temprata
02041_B

Piedini di posizionamento, forma B superficie piana rettificata...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Nota:I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02041_B Piedini di posizionamento, forma B superficie piana rettificata e temprata 121 kB

Disegni

Piedini di posizionamento, forma B superficie piana rettificata e temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBDGHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02041-206010B1110M61010 0,00 €
02041-206020B1110M62010 0,00 €
02041-208010B1313M81013 0,00 €
02041-208015B1313M81513 0,00 €
02041-208030B1313M83013 0,00 €
02041-210010B1617M101017 0,00 €
02041-210020B1617M102017 0,00 €
02041-210040B1617M104017 0,00 €
02041-212010B2019M121019 0,00 €
02041-212025B2019M122519 0,00 €
02041-212050B2019M125019 0,00 €
02041-216015B2427M161527 0,00 €
02041-216030B2427M163027 0,00 €
02041-216060B2427M166027 0,00 €
02041-220040B2932M204032 0,00 €
02041-220080B2932M208032 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83