norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pulsante di emergenza versione da incasso Ø 16,2 mm collegamento con connettore piatto
81150

Pulsante di emergenza versione da incasso Ø 16,2 mm...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica.
Contatti AgNi.
Versione:Pulsante colore rosso.
Base gialla.
Nota:I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.

Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzata: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Forza di attivazione: ca. 25 N (a 20 mm/min).
B10d: 250000.

Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: 5A.

Categoria d'utilizzo a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 35 V / 5 A.
DC13: 35 V / 2 A.
Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Vantaggi:Il contatto di sicurezza (esecuzione con contatto di chiusura) controlla costantemente il collegamento corretto tra pulsante di emergenza ed elemento di contatto. Se in seguito a un montaggio poco accurato o per danni meccanici il pulsante di emergenza si separa dall'elemento di contatto, il contatto di sicurezza effettua un'interruzione immediata e la macchina si arresta.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81150 Pulsante di emergenza versione da incasso Ø 16,2 mm collegamento con connettore piatto 487 kB

Disegni

Pulsante di emergenza versione da incasso Ø 16,2 mm collegamento con connettore piatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Ø di montaggioTipo di
attacco
Numero contatti NANumero contatti NCCoppia di serraggio
Dadi di montaggio
Nm
IlluminabileCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-20220016,2Connettore piatto 2,8x0,5mm-20,8-1,5no 0,00 €
81150-21220016,2Connettore piatto 2,8x0,5mm120,8-1,5no 0,00 €
N. ordine

Collare di protezione bloccaggioResistività di volume
m Ohm
SbloccoTempo di rimbalzo
ms
Display posizione di commutazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-202200no<20rotazione a destra/rotazione a sinistra<10 0,00 €
81150-212200no<20rotazione a destra/rotazione a sinistra<10 0,00 €
N. ordine

Grado di protezioneAutomonitoratoGrado di sporcoA prova di manomissioneCategoria di sovratensioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-202200IP65/IP67no2II 0,00 €
81150-212200IP65/IP67no2II 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83