norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pulsante di emergenza nell'alloggiamento "Minibox" Ø 22,3 mm attacco M12
81150-21

Pulsante di emergenza nell'alloggiamento "Minibox" Ø 22,3 mm...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica.
Contatti AgNi.
Versione:Pulsante colore rosso.
Alloggiamento colore nero/giallo.
Nota:Il Minibox è un alloggiamento completo, preconfezionato, comprendente il pulsante di emergenza. La forma sottile dell'alloggiamento è idonea soprattutto per il montaggio su profili in alluminio.

I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.

Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.

Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Categoria d'uso a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -25 °C a +85 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Montaggio:Il Minibox può essere fissato direttamente su profili in alluminio con cave 8 mm e su superfici piane grazie alla clip di fissaggio.

Aprendo l'alloggiamento, il Minibox può essere fissato direttamente anche su fori di montaggio Ø 4,6 mm su superfici piane.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81150-21 Pulsante di emergenza nell'alloggiamento "Minibox" Ø 22,3 mm attacco M12 261 kB

Disegni

Pulsante di emergenza nell'alloggiamento "Minibox" Ø 22,3 mm attacco M12

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Ø di montaggioTipo di
attacco
Numero contatti NCIlluminabileCollare di protezione bloccaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-21-20420022,3M12 4 poli, codifica A2nono 0,00 €
N. ordine

Resistività di volume
m Ohm
SbloccoTempo di rimbalzo
ms
Tensione di prova
Terminale M12
kV
CADAcc.PrezzoOrdinare
81150-21-204200<100Rotazione a destra/rotazione a sinistra<102,0 0,00 €
N. ordine

Display posizione di commutazioneGrado di protezioneClasse di protezioneAutomonitoratoA prova di manomissioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-21-204200IP65II isolamento di protezioneno 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83