norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pulsante di emergenza con pulsante nell'alloggiamento "Minibox" Ø 22,3 mm attacco M12
81150-22

Pulsante di emergenza con pulsante nell'alloggiamento "Minibox"...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica.
Contatti AgNi, dorati 5µm.
Versione:Pulsante colore rosso.Pulsante colore bianco.
Alloggiamento colore nero/giallo.
Nota:Il Minibox è un alloggiamento completo, preconfezionato, comprendente il pulsante di emergenza e pulsante. La forma sottile dell'alloggiamento è idonea soprattutto per il montaggio su profili in alluminio.

I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.

Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.

Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Categoria d'uso a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -25 °C a +85 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Montaggio:Il Minibox può essere fissato direttamente su profili in alluminio con cave 8 mm e su superfici piane grazie alla clip di fissaggio.

In alternativa aprendo l'alloggiamento, il Minibox può essere fissato direttamente anche su fori di montaggio Ø 4,6 mm nella parte inferiore dell'alloggiamento su superfici piane.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81150-22 Pulsante di emergenza con pulsante nell'alloggiamento "Minibox" Ø 22,3 mm attacco M12 235 kB

Disegni

Pulsante di emergenza con pulsante nell'alloggiamento "Minibox" Ø 22,3 mm attacco M12

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Ø di montaggioTipo di
attacco
Numero contatti NANumero contatti NA
(tasto)
Numero contatti NCIlluminabileCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-22-21420022,3M12 8 poli, codifica A112no 0,00 €
N. ordine

Tensione d'esercizio
V
Corrente di esercizio
mA
Collare di protezione bloccaggioSbloccoTempo di rimbalzo
ms
Tensione di prova
Terminale M12
kV
CADAcc.PrezzoOrdinare
81150-22-2142001-361-250noRotazione a destra/rotazione a sinistra<101,5 0,00 €
N. ordine

Display posizione di commutazioneGrado di protezioneClasse di protezioneAutomonitoratoA prova di manomissioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81150-22-214200IP65II isolamento di protezione 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83