norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950, pouces
06279 inch

Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant : aluminium.Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06279 inch Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950, pouces 253 kB

Dessins

Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950, pouces

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3L1L3CAOAcc.PrixCommander
06279-0080XCN800,312251630 13,03 €
06279-0080XCO800,375251630 13,03 €
06279-0100XCO1000,375281731 15,11 €
06279-0100XCP1000,5281731 15,11 €
06279-0120XCO1200,375271830 18,52 €
06279-0120XCP1200,5271830 18,52 €
06279-0160XCP1600,5342040 26,89 €
06279-0160XCQ1600,625342040 26,89 €
06279-0200XCQ2000,625402444 37,35 €
06279-0200XCR2000,75402444 37,35 €
06279-0250XCR2500,75492861 62,97 €
06279-0250XCV2500,875492861 62,97 €
06279-0280XCR2800,75513038 80,45 €
06279-0280XCV2800,875513038 80,45 €
06279-0360XCV3600,875633573 131,57 €
06279-0360XCS3601633573 131,57 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83